Vippa trippel, A.8, antracit matt WAW3000AT
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 535 tillgängliga produkter
Passar till
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Återvunnet material
Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.
Perfekt passform och enkel installation
Minimala mellanrum och steglös höjdjustering gör installationen enkel med en perfekt passform för vippan. Ramar fästs med en klämstycke.
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementTrippelvippa
-
Antal knappar3
-
FärgAntracit
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)39,17 %
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup21 mm
-
Antal moduler0
-
Anslutning/anslutningstypUtan
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
SammansättningCentrumbricka
-
Med tryck/präglingNej
-
Med taktil symbolNej
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAW3000AT
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAW3000AT
Vippa trippel, A.8, antracit matt
PDF -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB