![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Inbyggnadsram med dörr till volta, 2-radig. Färg: Antracit grå. VZ332N
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Lämplig för kapslingstypInfälld montering, Hålvägg
-
Höjd505,50
-
Bredd348
-
Djup36
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
RAL-kod7010, 7016
-
FärgAntracit
-
MaterialMetall
-
BehandlingObehandlad
-
Skåpets dörrpositionVänster
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypSnäpplås
-
Antal rader2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VZ332N
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-07
PDF366,52 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-16
PDF359,72 kB