Transparent dörr för VH12NN/VU12NN VZ131N

EAN
3250616666146
E-nr.
2281578
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­behör 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för kaps­lingstyp
    Infälld monte­ring, Hålvägg
Dimen­sioner
  • Höjd
    296,50
  • Bredd
    288
  • Djup
    36
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Vänster
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Snäpplås
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation