The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • VA48B

KAPSLING VOLTA UTANPÅL. 4X12 M VA48B

EAN
3250616410442
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

KAPSLING VOLTA UTANPÅL. 4X12 M

VA48B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 3 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik 2 tillgängliga produkter
  • Till­behör 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Täck­lock
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Ritnings­ficka
  • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
  • Till­behör
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • P032F

    Täckbricka 1 modul vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • VZ744

    Hållare för noll- och jordskena i vector

    0,00 kr  / *
  • VZ711

    Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

    0,00 kr  / *
  • VZ761

    Extra noll & jordskena Vector, Volta

    0,00 kr  / *
  • VZ407

    Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

    0,00 kr  / *
  • VZ941

    Hållare för Lexcom-volta

    0,00 kr  / *
  • VZ815

    Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Ström
  • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
    20,50 W
Utrust­ning
  • Antal skenor
    4
  • Antal rader
    4
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    48
  • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
    96
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    640 mm
  • Bredd
    305 mm
  • Djup
    96,50 mm
  • Antal bred­den­heter
    12
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    0
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
    Ja
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås
  • Glöd­tråds test
    750 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACh-certifikat VA48B
PDF
Hager RoHS-certifikat VA48B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VA48B | Hager Sverige

    Produktbild VA48B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad VA48B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad VA48B

    Produktdatablad sv-SE 2025-11-22

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2022-07-07 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2022-07-07

    PDF
    4,90 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00