The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N lösdelar och till­behör
    • UZ61S2
    EAN
    3250616364905
    E-nr.
    2284144
    Förp
    1 st
    • Samlings­skena
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st UZ61S2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st

    UZ61S2

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Koppar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat UZ61S2
    PDF
    RoHS-certifikat UZ61S2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ61S2 | Hager Sverige

      Produktbild UZ61S2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ61S2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ61S2

      Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 3
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 4
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group