DIN-skena, univers N, 4-fält, (10st) • UZ04B1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers N lösdelar och till­behör
  • UZ04B1

DIN-skena 35x15x1,5mm, fästes på bärskena UN…A, 4-fält, 1 sats=10st

UZ04B1

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

DIN-skena 35x15x1,5mm, fästes på bärskena UN…A, 4-fält, 1 sats=10st UZ04B1

EAN
3250616364141
E-nr.
2284102
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    35 mm
  • Bredd
    15 mm
  • Djup
    15 mm
  • Längd
    996 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Varm­för­zinkad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration UZ04B1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ04B1 (english)
PDF
103,59 kB

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    UC21LH0 - Byggsats 300x250mm,för effektbrytare H3+ P160
    UC21LH0
    Byggsats 300x250mm, för effektbrytare H3+ P160
    E-nr.
    2201491
  • 2
    UC21LH1 - Byggsats 300x250mm,för effektbrytare H3+ P250
    UC21LH1
    Byggsats 300x250mm, för effektbrytare H3+ P250
    E-nr.
    2201492
  • 3
    UC21LH1M - Byggsats 300x250mm,för effektbrytare H3+ P250,med motorbetjäning
    UC21LH1M
    Byggsats 300x250mm, för effektbrytare H3+ P250, med motorbetjäning
    E-nr.
    2201493
  • 4
    UC22LH0 - Byggsats 300x500mm,för 2 effektbrytare H3+ P160
    UC22LH0
    Byggsats 300x500mm, för 2 effektbrytare H3+ P160
    E-nr.
    2201494
  • 5
    UC22LH1 - Byggsats 300x500mm,för 2 effektbrytare H3+ P250
    UC22LH1
    Byggsats 300x500mm, för 2 effektbrytare H3+ P250
    E-nr.
    2201495

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00