The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Samlings­skena
  • UM32B
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Samlingsskenor, 30x10mm, för 2-fält UM32B

EAN
3250616230163
E-nr.
2283875
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Samlingsskenor, 30x10mm, för 2-fält

UM32B

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    10 - 10 mm
  • Höjd samlings­skena
    30 mm
  • Ströms­ke­nans längd
    500 mm
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat UM32B
PDF
RoHS-certifikat UM32B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UM32B | Hager Sverige

    Produktbild UM32B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UM32B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UM32B

    Samlingsskenor, 30x10mm, för 2-fält

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN180B
    Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
    E-nr.
    2108583
  • 2
    UM36B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
    UM36B
    Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
    E-nr.
    2283883
  • 3
    KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
    KCF668L
    Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
    E-nr.
    2106028
  • 4
    KDN163A - Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN163A
    Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång, För QuickConnect och skruvanslutning.
    E-nr.
    2108580
  • 5
    KDN381B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
    KDN381B
    Fasskena 3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkont på 1/2 modul, 16mm², 57m
    E-nr.
    2108591

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00