The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Samlings­skena
  • UM31A
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Samlingsskenor, 30x5mm, för 1-fält UM31A

EAN
3250616230101
E-nr.
2283872
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Samlingsskenor, 30x5mm, för 1-fält

UM31A

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    400 A
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5 mm
  • Höjd samlings­skena
    30 mm
  • Ströms­ke­nans längd
    250 mm
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat UM31A
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UM31A | Hager Sverige

    Produktbild UM31A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UM31A | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UM31A

    Samlingsskenor, 30x5mm, för 1-fält

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    KD304M
    Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    E-nr.
    3137536
  • 2
    KF30M - Anslutningsklämma
    KF30M
    Anslutningsklämma
    E-nr.
    3137538
  • 3
    KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
    KD302M
    Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
    E-nr.
    3137534
  • 4
    KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
    KD303M
    Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
    E-nr.
    3137535
  • 5
    KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN180B
    Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
    E-nr.
    2108583

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00