The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UD22B2
    EAN
    3250616141834
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats univers N,300x500mm, för normkomponenter horisontell,2x26 moduler UD22B2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Byggsats univers N,300x500mm, för normkomponenter horisontell,2x26 moduler

    UD22B2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp
    • Märk­ning
    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • UZ52A1

      Kabelkanal 78x31mm, 2fält, med lock och två hållare

      0,00 kr  / *
    • JE003

      Märklist 24 moduler

      0,00 kr  / *
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V1

      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      0,00 kr  / *
    • S35V

      Täckremsa, för övertäckning av DIN-slits, 1000mm lång

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      125 mm
    • Antal enheter
      52
    Utrust­ning
    • Antal rader
      2
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      52
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Produkt­färg
      Vit
    Endast för internt bruk
    • Antal steg på 75 mm i höjd per fördel­nings­cen­tral
      4

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UD22B2
    PDF
    RoHS-certifikat UD22B2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UD22B2 | Hager Sverige

      Produktbild UD22B2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UD22B2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UD22B2

      Byggsats univers N,300x500mm, för normkomponenter horisontell,2x26 moduler

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE31F0 - Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      UE31F0
      Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      E-nr.
      2283793
    • 2
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912
    • 3
      UE32E0A - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      UE32E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      E-nr.
      2283795
    • 4
      UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
      UE22E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
      E-nr.
      2283782
    • 5
      UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      UE51K0
      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      E-nr.
      2283800

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group