Blint fronstycke för kopplingsplintar, lodrätt, DIN-skena nivå hög låg, 300x250 UD21A2

EAN
3250616141025
E-nr.
2283720
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kopp­lings­plintar för fördel­ningar 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 4 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300
  • Bredd
    250
  • Djup
    125
Utrust­ning
  • Antal rader
    2
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Vertikal
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja