The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UD13B2
    EAN
    3250616141827
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats, universN,150x750mm, för normkomponenter horisontell, 1x40 moduler UD13B2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Byggsats, universN,150x750mm, för normkomponenter horisontell, 1x40 moduler

    UD13B2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­ning
    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V1

      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      0,00 kr  / *
    • S35V

      Täckremsa, för övertäckning av DIN-slits, 1000mm lång

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      150 mm
    • Bredd
      750 mm
    • Djup
      125 mm
    • Antal enheter
      40
    Utrust­ning
    • Antal rader
      1
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      40
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Produkt­färg
      Vit
    Endast för internt bruk
    • Antal steg på 75 mm i höjd per fördel­nings­cen­tral
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UD13B2
    PDF
    RoHS-certifikat UD13B2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UD13B2 | Hager Sverige

      Produktbild UD13B2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UD13B2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UD13B2

      Byggsats, universN,150x750mm, för normkomponenter horisontell, 1x40 moduler

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ25V1 - Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V1
      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284120
    • 2
      US61A5 - Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      US61A5
      Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      E-nr.
      2284235
    • 3
      US31A1 - Beröringstäckskydd blint, 1 st
      US31A1
      Beröringstäckskydd blint, 1 st
      E-nr.
      2283971
    • 4
      UZ01A2 - Snäppfäste överdel univers N, låg
      UZ01A2
      Snäppfäste överdel univers N, låg
      E-nr.
      2284067
    • 5
      UZ41M6 - Montageplåt, univers, 570x247 mm, perforerad, inklusive monteringsskruvar
      UZ41M6
      Montageplåt, univers, 570x247 mm, perforerad, inklusive monteringsskruvar

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group