Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög, 150x750 UD13A1

EAN
3250616140912
E-nr.
2283717
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kopp­lings­plintar för fördel­ningar 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 5 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    150
  • Bredd
    750
  • Djup
    125
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja