![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Brytaktor 6x16A TYA606C
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Med bussystem KNXJa
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Konfigurationsläge som stödsETS
-
Djup65
-
FärgLjusgrå
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Radiofrekvens tvåvägsNej
-
Märkström16
-
Strömförbrukning buss vila3
-
Frekvens50 - 60
-
Effekt glödlampa 230 V2300 - 2300
-
Uteffekt2300
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Matningsspänning30 V DC via buss
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
AnslutningstypMed quickconnect snabbanslutningar
-
FunktionMed säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition, Med solskyddsfunktion
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TYA606C
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MBInstallationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04
PDF1,77 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas International 2020-01-01
KNXPROD646,43 kBKNX produktdatabas International 2020-01-01
VD51,36 MB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBApplikationsbeskrivning en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBApplikationsbeskrivning en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MBApplikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MB