The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • TXD503
    EAN
    3250612256327
    E-nr.
    1740298
    Förp
    1 st
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Takde­tek­torer
    • Visa mer

    Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit TXD503

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit

    TXD503

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor
    • EE807

      Fjärrkontroll med inställning

      0,00 kr  / *
    • EE808

      Fjärrkontroll

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vinkel
      360 - 360
    • Typ av sensor
      Rörel­se­de­tektor, Närva­ro­de­tektor
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      360 - 360
    Inställ­ningar
    • Minimal arbets­cykel
      5 s
    Dimen­sioner
    • Instal­la­tions­höjd
      2,50 - 2,50 m
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast, Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    • Takmon­te­ring möjlig
      Ja
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      5 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      10 m

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACh-certifikat TXD503
    PDF
    RoHS-certifikat TXD503
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXD503 | Hager Sverige

      Produktbild TXD503

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXD503 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXD503

      Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2024-06-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2024-06-05

      PDF
      754,92 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Sverige

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Sverige

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Bild Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Sverige

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      115,25 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      110,95 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-27

      PDF
      405,26 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85346188 - Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      85346188
      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738619
    • 2
      80960459 - C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått
      80960459
      C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått
    • 3
      80960426 - Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Antracit
      80960426
      Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Antracit
      E-nr.
      1738975
    • 4
      85345185 - Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
      85345185
      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738614
    • 5
      TRE600 - Strålkastare LED med PIR Quicklink
      TRE600
      Strålkastare LED med PIR Quicklink
      E-nr.
      1738056

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group