The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • 80960426
    EAN
    3250617154604
    E-nr.
    1738975
    Förp
    1 bit
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer

    Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Antracit 80960426

    catalog.product_page.similar.title

    WAN7040AT
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Antracit

    80960426

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Mate­rial
      Termo­plast

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960426
    PDF
    RoHS-certifikat 80960426
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960426 | Hager Sverige

      Produktbild 80960426

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 80960426 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960426

      Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Antracit

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85346129 - Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
      85346129
      Rörelsedetektor 2, 2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
      E-nr.
      1738616
    • 2
      TRE600 - Strålkastare LED med PIR Quicklink
      TRE600
      Strålkastare LED med PIR Quicklink
      E-nr.
      1738056
    • 3
      85346188 - Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      85346188
      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738619
    • 4
      85345188 - Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      85345188
      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738615
    • 5
      80960429 - Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      80960429
      Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      E-nr.
      1738976

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group