![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Närvarodetektor KNX 360°, utanpåliggande, IP41, vit TXC513
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Detekteringsvinkel360 - 360
-
Typ av sensorRörelsedetektor, Närvarodetektor
-
MaterialPlast, Termoplast
-
Montering påUtanpåliggande montering
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXC513
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1,15 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Applikationsbeskrivning
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Applikationsbeskrivning en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBApplikationsbeskrivning en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2024-01-18
PDF109,84 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2024-01-18
PDF118,12 kB