Närvarodetektor 360° ø20m, utanpåliggande, IP41, vit EER513

EAN
3250612256259
E-nr.
1301935
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Närva­ro­de­tektor
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    78
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP41
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation