Närvarodetektor 360° ø20m, infälld, IP41, vit EER503

EAN
3250612256235
E-nr.
1301933
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Närva­ro­de­tektor
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    78
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation