Tryckknapp m signall grön 2br • SVN441 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
  • SVN441

Tryckströmställare i modul. 2 öppnande kontakter + en grön signallampa 230VAC.

SVN441

  • Norm­kom­po­nenter

Tryckströmställare i modul. 2 öppnande kontakter + en grön signallampa 230VAC. SVN441

EAN
3250615722010
E-nr.
2108786
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal INV kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    2
  • Antal slutande kontakter
    0
  • Med signal­lampa
    Ja
Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    16 A
  • Märkström
    16 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    66 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,02 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,99 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SVN441 | Hager Sverige

    Produktbild SVN441

  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    33,44 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SBB125 - Strömställare med LED-lampa, 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBB125
    Strömställare 1-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106001
  • 2
    SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
    SBB225
    Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106002
  • 3
    SBN116 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V AC
    SBN116
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V~
    E-nr.
    2106003
  • 4
    SBN125 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBN125
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106004
  • 5
    SBN132 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V AC
    SBN132
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V~
    E-nr.
    2106005

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00