Tryckströmställare i modulutförande med 2 slutande kontakter. SVN332

EAN
3250615721839
E-nr.
2108789
Förp
12 Bitar

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal INV kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    0
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Med signal­lampa
    Nej
Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    16
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation