Signallampa klar, 12/48V • SVN135 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
  • SVN135
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

4
1
SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
SBB225
Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
2
SVN135 - Signallampa klar 12-48V AC/DC i modulutförande.
SVN135
Signallampa klar 12-48V AC/DC i modulutförande.
3
SBN225 - Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
SBN225
Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V~
4
SVN422 - Tryckknapp i modulutförande med 1 öppnande kontakt + en röd signallampa 230VAC.
SVN422
Tryckknapp i modulutförande med 1 öppnande kontakt + en röd signallampa 230VAC.

Signallampa klar 12-48V AC/DC i modulutförande.

SVN135

  • Norm­kom­po­nenter

Signallampa klar 12-48V AC/DC i modulutförande. SVN135

EAN
3250615725516
E-nr.
2108802
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    2000 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    12 - 48 V
  • Typ av matar­spän­ning
    AC/DC
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 10 mm²
  • Typ av lamp­sockel
    Fix
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,33 W
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    62 mm
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SVN135 | Hager Sverige

    Produktbild SVN135

  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    33,44 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SBB125 - Strömställare med LED-lampa, 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBB125
    Strömställare 1-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106001
  • 2
    SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
    SBB225
    Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106002
  • 3
    SBN116 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V AC
    SBN116
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V~
    E-nr.
    2106003
  • 4
    SBN125 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBN125
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106004
  • 5
    SBN132 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V AC
    SBN132
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V~
    E-nr.
    2106005

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00