![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Signallampa orange 12-48V AC/DC i modulutförande. SVN133
EAN
3250615725493
E-nr.
2108800
Förp
12 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal moduler1
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui250
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp2000
-
Typ av matarspänningAC/DC
-
Märkdriftspänning Ue12 - 48
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 50
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Area flexibel ledare0.75 - 6 mm²
-
Area solid ledare0.75 - 10 mm²
-
Typ av lampsockelFix
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström0,33
-
Effekt per laddningspunkt0
Dimensioner
-
Höjd83
-
Bredd17,50
-
Djup62
Belysning
-
Typ av ljuskällaLED
Material
-
FärgOrange
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SVN133
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF33,44 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Mer dokumentation