The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ström­trans­for­ma­torer och till­behör
    • SRD15005
    EAN
    4049857063888
    E-nr.
    4262688
    Förp
    1 st
    • Ström­trans­for­ma­torer och till­behör

    Strömtransformator 1500/5A 5VA Klass 1 SRD15005

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömtransformator 1500/5A 5VA Klass 1

    SRD15005

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Adapter för DIN-s­kena 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Adapter för DIN-s­kena
    • SRZH01

      DIN-skena strömtransformator

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      Plug-in trafo
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      1
    Ström
    • Ström
      5 VA
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      13,50 W
    Dimen­sioner
    • Diameter på öppningen
      45 mm
    • Höjd
      108 mm
    • Bredd
      85 mm
    • Djup
      30 mm
    • Höjd på öppning
      45 mm
    • Bredd på öppning
      65 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      3000 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 6 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP10
    Elekt­risk ström
    • Primär­ström
      1500 A
    • Max. inten­sitet för sekundär
      5 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena, Monte­rings­platta

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SRD15005
    PDF
    RoHS-certifikat SRD15005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SRD15005 | Hager Sverige

      Produktbild SRD15005

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SRD15005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SRD15005

      Strömtransformator 1500/5A 5VA Klass 1

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2023-12-11

      PDF
      581,43 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SRF25005 - Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1
      SRF25005
      Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1
      E-nr.
      4262906
    • 2
      SRG30005 - Strömtransformator för kabel/skena BG 1254 3000/5A 15VA Klass 1
      SRG30005
      Strömtransformator för kabel/skena BG 1254 3000/5A 15VA Klass 1
      E-nr.
      4262907
    • 3
      SRA02505 - Strömtransformator 250/5A 2,5VA Klass 1
      SRA02505
      Strömtransformator 250/5A 2, 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262682
    • 4
      SRC06005 - Strömtransformator 600/5A 5VA Klass 1
      SRC06005
      Strömtransformator 600/5A 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262685
    • 5
      SRI03005 - Strömtransformator 300/5A 5VA Klass 1
      SRI03005
      Strömtransformator 300/5A 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262683

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group