The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ström­trans­for­ma­torer och till­behör
    • SRG30005
    EAN
    4049857139484
    E-nr.
    4262907
    Förp
    1 st
    • Ström­trans­for­ma­torer och till­behör

    Strömtransformator för kabel/skena BG 1254 3000/5A 15VA Klass 1 SRG30005

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömtransformator för kabel/skena BG 1254 3000/5A 15VA Klass 1

    SRG30005

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      Plug-in trafo
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      1
    Ström
    • Ström
      15 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      16 W
    Dimen­sioner
    • Diameter på öppningen
      98 mm
    • Höjd
      198 mm
    • Bredd
      160 mm
    • Djup
      40 mm
    • Höjd på öppning
      98 mm
    • Bredd på öppning
      122 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Märkt hållspän­ning vid effekt­fre­kvens (r.m.s.)
      3000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      720 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Kabe­lan­slut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 6 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP10
    • Isola­tions­klass
      F
    Elekt­risk ström
    • Märk­pri­mär­ström (Ipr)
      3000 A
    • Sekundär märkström (lsr)
      5 A
    • Märkström IN
      3000 A
    • Nomi­nell konti­nu­erlig termisk ström
      1,2*Ipr
    • Märk­kort­tids­ström (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nell dyna­misk ström
      2.5*Ith
    • Över­spän­nings­be­grän­sande faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena, Monte­rings­platta

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SRG30005
    PDF
    RoHS-certifikat SRG30005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SRG30005 | Hager Sverige

      Produktbild SRG30005

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SRG30005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SRG30005

      Strömtransformator för kabel/skena BG 1254 3000/5A 15VA Klass 1

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SRF25005 - Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1
      SRF25005
      Strömtransformator för kabel/skena BG 1034 2500/5A 30VA Klass 1
      E-nr.
      4262906
    • 2
      SRD08005 - Strömtransformator 800/5A 5VA Klass 1
      SRD08005
      Strömtransformator 800/5A 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262686
    • 3
      SRA01005 - Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1
      SRA01005
      Strömtransformator 100/5A 2, 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262679
    • 4
      SRA02505 - Strömtransformator 250/5A 2,5VA Klass 1
      SRA02505
      Strömtransformator 250/5A 2, 5VA Klass 1
      E-nr.
      4262682
    • 5
      SRE20005 - Strömtransformator 2000/5A 15VA Klass 1
      SRE20005
      Strömtransformator 2000/5A 15VA Klass 1
      E-nr.
      4262689

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group