Strömtransformator 2000/5A 15VA Klass 1 SRE20005

EAN
4049857139439
E-nr.
4262689
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    15
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    17,50
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    60
  • Höjd
    122
  • Bredd
    100
  • Djup
    40
  • Höjd på öppning
    60
  • Bredd på öppning
    81
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 40
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 40
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 6 mm²
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP10
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    2000
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation