Strömtransformator 250/5A 2,5VA Klass 1 SRA02505
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Adapter för DIN-skena 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Noggrannhetsklass1
-
Effekt2,50
-
Total effektförlust vid nominell märkström2,60
-
Höjd70
-
Bredd49,50
-
Djup30
-
Höjd på öppning20
-
Bredd på öppning29,50
-
Frekvens50 - 60
-
Nominell isolationsspänning Ui3000
-
Driftstemperatur-40 - 40
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 40
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Area flexibel ledare1.5 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 6 mm²
-
Kapslingsklass (IP)IP10
-
Primärström250
-
Max. intensitet för sekundär5
-
Montering påDIN-skena, Monteringsplatta
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SRA02505
-
Tekniska broschyrer
Energiövervakning
För kommersiella fastigheter
PDF2,90 MB -
Produktdatablad
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF238,09 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF581,43 kB