The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SPN517

O.S.V KLASSE II 3-POLET 440V TENNSPENNI SPN517

EAN
3250615660800
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

O.S.V KLASSE II 3-POLET 440V TENNSPENNI

SPN517

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 5 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • KDN380A

    Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN380B

    Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480A

    Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480B

    Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN363F

    Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
    440 V
  • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
    2 kV
  • Spän­nings­skydds­nivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11
    2 kV
  • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1500 V
Elekt­risk ström
  • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    20 kA
  • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
    125 A
  • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    40 kA
Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    95 mm
  • Djup
    60 mm
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 60 °C
Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
  • Typ av nät
    IT
Utrust­ning
  • Med fjärr­kon­takt
    Ja
Stan­darder
  • Krav­klas­sIEC 61643
    T2
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    3,60 - 3,60 Nm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SPN517 | Hager Sverige

    Produktbild SPN517

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SPN517 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SPN517

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-12

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Parafoudre SPN113, SPN513, SPN517 | Hager Sverige

    Parafoudre SPN113, SPN513, SPN517

    Installationshandbok en-GB, de-DE, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    566,80 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00