The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPN317
    EAN
    3250615660749
    E-nr.
    5271586
    Förp
    1 st

    Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd) med signalkontakt. 3-poligt. SPN317

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd) med signalkontakt. 3-poligt.

    SPN317

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • KDN380A

      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN380B

      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN480A

      Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN480B

      Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363F

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
      275 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1500 V
    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      125 A
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      40 kA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      67 mm
    • Bredd
      90 mm
    • Djup
      54 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 60 °C
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-C
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T2
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPN317 | Hager Sverige

      Produktbild SPN317

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SPN317 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPN317

      Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd) med signalkontakt. 3-poligt.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419 | Hager Sverige

      Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419

      Installationshandbok cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

      PDF
      950,45 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      186,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-11-09

      PDF
      571,86 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group