O.S.V KLASSE II 1POL+SIGNAL 440V TENNSP • SPN113 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • SPN113
            Utgått
            SPN113 -
            SPN113 -
            Utgått

            SPN113

            SPN113 -
            Utgått
            SPN113 -

            SPN113

            EAN
            3250615660695
            Förp
            1 st

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in

            Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
            För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 6 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
            • KD180U

              Fasskena 1-polig på 16 mm², 12 moder lång. För överspänningsskydd.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN363F

              Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380A

              Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380B

              Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN480A

              Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN480B

              Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Kapa­citet
            • Antal moduler
              1
            Spän­ning
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              230 - 400 V
            • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
              275 V
            • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
              2 kV
            • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
              1500 V
            Elekt­risk ström
            • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              20 kA
            • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
              125 A
            • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
              40 kA
            Dimen­sioner
            • Höjd
              90 mm
            • Bredd
              18 mm
            • Djup
              67 mm
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -40 - 60 °C
            Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
            • Typ av nät
              IT
            Utrust­ning
            • Med fjärr­kon­takt
              Nej
            Stan­darder
            • Krav­klas­sIEC 61643
              T2
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              3,60 - 3,60 N

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja
            Halogenfri Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration SPN113 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPN113 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild SPN113 | Hager Sverige

              Produktbild SPN113

            • Installationshandbok

              Bild Parafoudre SPN113, SPN513, SPN517 | Hager Sverige

              Parafoudre SPN113, SPN513, SPN517

              Installationshandbok en-GB, de-DE, nn-NO 2020-01-01

              PDF
              566,80 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2023-11-09

              PDF
              571,86 kB
            Mer dokumentation

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00