Kom modul ModBus SM103E SM211

EAN
3250615632111
E-nr.
4222451
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 80
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 1.5 mm²
  • Area solid ledare
    0.5 - 1.5 mm²
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    4000
Dimen­sioner
  • Höjd
    84
  • Bredd
    21
  • Djup
    36

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation