Drivdon LED sockellist SL 20x80mm, 24 V, PVC, Svart SL200809LED9011

EAN
4012740980289
E-nr.
1176593
Förp
1 uppsättning
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Förut­rustad med
    Trans­for­mator
Dimen­sioner
  • Höjd
    130
  • Bredd
    20
  • Djup
    48
  • Längd
    130
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    24 - 24
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    5 - 60

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation