Underdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, 2-fack, PVC, Svart SL200551

EAN
4012740893893
E-nr.
1171917
Förp
36 meter
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    55
  • Bredd
    20
  • Längd
    2000
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    4
Utrust­ning
  • Antal fack
    2 - 2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Svart
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Rela­te­rade Series
    SL stan­dard 20x55

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation