The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • SEVR12200
  • Kana­li­sa­tion

Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVR12200

Ingjutningselement för golvbox.
Levereras i 5 st segment, där varje del är 40 mm hög.
Tillbehör:
Krysstöd SEGT350 - stabiliserar elementet.
Ingjutningsplattform SEBD500GT - ger möljigheter att ansluta kabeldukt UK eller flexslang underifrån i golvboxen.
EAN
4012002248683
E-nr.
1155733
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

SEVR12200

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
VR12129005
VR12129005
Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
Lägg till
Lägg till
VR12127011
VR12127011
Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå
Lägg till
Lägg till
VR12059005
VR12059005
Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
Lägg till
Lägg till
VR12057011
VR12057011
Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Kaps­ling­s­e­le­ment 2 tillgängliga produkter

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Kaps­ling­s­e­le­ment
  • SEGT350

    Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

    0,00 kr  / *
  • SEBD500GT

    Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

    0,00 kr  / *

Passar till

  • SEGT350

    Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

    0,00 kr  / *
  • SEBD500GT

    Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    200 mm
  • Diameter
    306 mm
Form
  • Form
    Rund
Mate­rial
  • Mate­rial
    Frigolit

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Reservation SE (english)
PDF
394,68 kB
Hager REACh-certifikat SEVR12200
PDF
Hager RoHS-certifikat SEVR12200
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SEVR12200 | Hager Sverige

    Produktbild SEVR12200

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SEVR12200 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SEVR12200

    Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

    Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

    Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

    PDF
    379,65 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2024-12-11

    DXF
    91,38 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2024-12-11 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2024-12-11

    STP
    57,92 kB
  • Produktritning

    Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

    Produktritning International 2024-09-13

    PDF
    30,14 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SEBD500GT - Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350
    SEBD500GT
    Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350
    E-nr.
    1155713
  • 2
    GBMAR5045 - Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
    GBMAR5045
    Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
    E-nr.
    1155941
  • 3
    GTVD200 - Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
    GTVD200
    Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
    E-nr.
    1156036
  • 4
    GTVD300 - Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
    GTVD300
    Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
    E-nr.
    1156037
  • 5
    BSM032 - Centrumbricka golvbox 2 x Keystone (19,5 x 14,8 mm), metall
    BSM032
    Centrumbricka golvbox 2 x Keystone (19, 5 x 14, 8 mm), metall
    E-nr.
    1157588

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00