Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVR10200

EAN
4012002248676
E-nr.
1155729
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    200
  • Bredd
    0
  • Längd
    0
  • Diameter
    275
Form
  • Form
    Rund
Mate­rial
  • Mate­rial
    Frigolit

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation