NH2-säkringsfrånskiljare för samlingsskena LT253

EAN
3250614202537
E-nr.
2283674
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kniv­säk­ring för lågspän­ning 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    400
  • Märk­kort­tids­ström­håll­fasthet Icw 1s IEC60947
    15,20
  • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
    400
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH2
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    70 - 300 mm²
  • Area solid ledare
    70 - 300 mm²
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 55
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    20 - 20
  • Monte­ring på
    Sken­system
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    37
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    800
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    200
  • Total service livs­längd (meka­nisk och elekt­risk uthål­lig­het) IEC60947-3 Tabell 4
    1000
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    1000
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP3X
Dimen­sioner
  • Höjd
    306
  • Bredd
    210
  • Djup
    130
  • Längd
    151
  • Avstånd samlings­skenor
    60

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation