The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • Kapslad säkrings­från­skil­jare
    • LT050
    EAN
    3250614200502
    E-nr.
    2283667
    Förp
    1 st
    • Kapslad säkrings­från­skil­jare

    Säkringslastfrånskiljare NH00 125A LT050

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Säkringslastfrånskiljare NH00 125A

    LT050

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kniv­säk­ring för lågspän­ning 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kniv­säk­ring för lågspän­ning
    • LNH0125M

      Knivsäkring 00 125A

      0,00 kr  / *
    • LNH0160M

      Knivsäkring 00 160A

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • UD22H1B

      Kit, universN, 300x500mm, för 1 NH00 och 2x17mod.

      0,00 kr  / *
    • UD21D2B

      Byggsats för säkringslastfrånskiljare, 300x250mm, 2xNH00

      0,00 kr  / *
    • UD22D4B

      Byggsats för säkringslastfrånskiljare, 300x500mm, 4xNH00

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      160 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      160 A
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH00
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 - 95 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 95 mm²
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta, DIN-s­kena
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      9 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      1400
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      200
    • Total service livs­längd (meka­nisk och elekt­risk uthål­lig­het) IEC 60947-3 Tabell 4
      1600
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP3X
    Dimen­sioner
    • Höjd
      206 mm
    • Bredd
      106 mm
    • Djup
      80 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LT050
    PDF
    RoHS-certifikat LT050
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LT050 | Hager Sverige

      Produktbild LT050

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad LT050 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LT050

      Säkringslastfrånskiljare NH00 125A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      91,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LT350 - NH3-säkringsfrånskiljare för montageplåt
      LT350
      NH3-säkringsfrånskiljare för montageplåt
      E-nr.
      2283675
    • 2
      LT154E - NH1-säkringsfrånskiljare för sammlingsskena
      LT154E
      NH1-säkringsfrånskiljare för sammlingsskena
      E-nr.
      2290921
    • 3
      LT052 - NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena
      LT052
      NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena
      E-nr.
      2283669
    • 4
      LT250 - NH2-säkringsfrånskiljare för montageplåt
      LT250
      NH2-säkringsfrånskiljare för montageplåt
      E-nr.
      2283673
    • 5
      LT051 - NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena
      LT051
      NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena
      E-nr.
      2283668

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group