![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Säkringslastfrånskiljare NH00 3x160A för samlingsskena cc 60 mm. LT057
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Märkström160
-
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 609475
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B160
-
SäkringsstorlekNH00
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Area solid ledare6 - 70 mm²
-
Driftstemperatur-25 - 55
-
Nominellt åtdragningsmoment3 - 3
-
Montering påSkensystem
-
Frekvens50 - 60
-
Total effektförlust vid nominell märkström14
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)1400
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)200
-
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 tabell 41600
-
Nominell isolationsspänning Ui1000
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000
-
Kapslingsklass (IP)IP3X
-
Höjd206
-
Bredd106
-
Djup104
-
Längd150
-
Avstånd samlingsskenor60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild LT057
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF91,52 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-03
PDF78,40 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB