The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
  • L6451ELN
  • Kana­li­sa­tion

1:a lamell BR, för galler vid vertikalt montage, aluminium, 2 m, Aluminium L6451ELN

EAN
4012740843089
E-nr.
1155699
Förp
24 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

1:a lamell BR, för galler vid vertikalt montage, aluminium, 2 m, Aluminium

L6451ELN

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    2000 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Anodi­se­rad/El­ox­erad
  • Färg
    Alumi­nium

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat L6451ELN
PDF
Hager RoHS-certifikat L6451ELN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild L6451ELN | Hager Sverige

    Produktbild L6451ELN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad L6451ELN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad L6451ELN

    1:a lamell BR, för galler vid vertikalt montage, aluminium, 2 m, Aluminium

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild CE Certification BR65 | Hager Sverige

    CE Certification BR65

    EU-försäkran (DoC) International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-07

    PDF
    534,05 kB
    Bild EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    41,39 kB
    Bild EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
    Bild EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
    Bild EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Sverige

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    EU-försäkran (DoC) International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    L4183GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158913
  • 2
    L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    L4181GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158911
  • 3
    L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    L4182GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158912
  • 4
    BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
    BRAX9
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
    E-nr.
    1157717
  • 5
    G2261 - Konsol för fönsterbänkskanal BR, väggmontering, 78-125mm, bärförmåga 75 kg
    G2261
    Konsol BR ställbar 78-125mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
    E-nr.
    1158808

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00