GNGSKRINGSHÅLLARE L063L
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Neozed adapterhylsa 6 tillgängliga produkter -
Neozed säkring 5 tillgängliga produkter -
Neozed propphuv 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN63 A
-
Märkström för säkringsinsats2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Antal poler3
-
MonteringSkensystem
-
Nominellt åtdragningsmoment2,50 - 2,50 Nm
-
Anslutningstyp ingångKorgklämma
-
Area flexibel ledare1.5 - 25 mm²
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Effektförlust vid IN2 W
-
Med lockJa
-
SäkringsstorlekD02
-
Säkringens karakteristikgG ; gR
-
Höjd201 mm
-
Bredd27 mm
-
Längd72 mm
-
Avstånd samlingsskenor60 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild L063L
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad L063L
Produktdatablad sv-SE 2026-07-20
PDF -
Användarhandbok
L063L* FUSE-BASE-D0 MANUAL
Användarhandbok en-GB, de-DE 2005-12-07
PDF769,75 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF243,35 kB