The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör
    • LE18P16
    EAN
    3250614124235
    E-nr.
    2000808
    Förp
    50 St
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör

    Passkontakt D02/E18 16A LE18P16

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Passkontakt D02/E18 16A

    LE18P16

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Neozed skru­va­d­apter 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Neozed skru­va­d­apter
    • LE1418S

      Passdelsnyckel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      D02
    Anslut­ning
    • Typ av lamp­sockel
      E18
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      17 mm
    • Bredd
      17 mm
    • Längd
      10,50 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LE18P16
    PDF
    RoHS-certifikat LE18P16
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE18P16 | Hager Sverige

      Produktbild LE18P16

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LE18P16 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE18P16

      Passkontakt D02/E18 16A

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      146,31 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE1404 - Smältsäkring D01/E14 4A
      LE1404
      Smältsäkring D01/E14 4A
      E-nr.
      2009601
    • 2
      LE2702 - Smältsäkring DII/E27 2A
      LE2702
      Smältsäkring DII/E27 2A
      E-nr.
      2009610
    • 3
      LE18P10 - Passkontakt  D02/E18 10A
      LE18P10
      Passkontakt D02/E18 10A
      E-nr.
      2000807
    • 4
      LE2716 - Smältsäkring DII/E27 16A
      LE2716
      Smältsäkring DII/E27 16A
      E-nr.
      2009614
    • 5
      LE27SK - Propphuv i porslin DII/E27
      LE27SK
      Propphuv i porslin DII/E27
      E-nr.
      2001084

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group