The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör
    • LE1835
    EAN
    3250614124075
    E-nr.
    2009607
    Förp
    10 bitar
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör

    SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning LE1835

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning

    LE1835

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      D02
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      35 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 - 400 V
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      3,90 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      13 mm
    • Bredd
      13 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    Arki­tektur
    • Kurva
      gG
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACh-certifikat LE1835
    PDF
    RoHS-certifikat LE1835
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE1835 | Hager Sverige

      Produktbild LE1835

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad LE1835 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE1835

      SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning

      PDF
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      146,31 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE1402 - Smältsäkring D01/E14 2A
      LE1402
      Smältsäkring D01/E14 2A
      E-nr.
      2009600
    • 2
      LE18SK - Propphuv i porslin D02/E18
      LE18SK
      Propphuv i porslin D02/E18
      E-nr.
      2001082
    • 3
      LE18P35 - Passkontakt D02/E18 35A
      LE18P35
      Passkontakt D02/E18 35A
      E-nr.
      2000811
    • 4
      LE1850 - Smältsäkring D02/E18 50A
      LE1850
      Smältsäkring D02/E18 50A
      E-nr.
      2009608
    • 5
      LE2733S - Passkontaktsnyckel
      LE2733S
      Passkontaktsnyckel
      E-nr.
      2000823

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group