The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör
    • LE18SK
    EAN
    3250614124129
    E-nr.
    2001082
    Förp
    10 St
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör

    Propphuv i porslin D02/E18 LE18SK

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Propphuv i porslin D02/E18

    LE18SK

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      D02
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Keramik

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LE18SK
    PDF
    RoHS-certifikat LE18SK
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE18SK | Hager Sverige

      Produktbild LE18SK

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad LE18SK | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE18SK

      Propphuv i porslin D02/E18

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      146,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE18P20 - Passkontakt D02/E18 20A
      LE18P20
      Passkontakt D02/E18 20A
      E-nr.
      2000809
    • 2
      LE3350 - Smältsäkring GIII/E33 50A
      LE3350
      Smältsäkring GIII/E33 50A
      E-nr.
      2009618
    • 3
      LE1416 - SMÄLTSÄKRING D01/E14 16A
      LE1416
      SMÄLTSÄKRING D01/E14 16A
      E-nr.
      2009604
    • 4
      LE1835 - SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning
      LE1835
      SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning
      E-nr.
      2009607
    • 5
      LE18P06 - Passkontakt D02/E18 6A
      LE18P06
      Passkontakt D02/E18 6A
      E-nr.
      2000806

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group