The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • E- och N-plint och till­behör
  • KM13N
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm². KM13N

EAN
3250613831219
E-nr.
2180813
Förp
20 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm².

KM13N

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    5 mm
  • Djup
    85 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    60 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACh-certifikat KM13N
PDF
Hager RoHS-certifikat KM13N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KM13N | Hager Sverige

    Produktbild KM13N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KM13N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KM13N

    Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm².

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Sverige

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installationshandbok International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbok (produktserie) en-GB 2024-10-10 | Hager Sverige

    Handbok (produktserie) en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-08-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KM13E - Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 6x16mm²  7x10mm².
    KM13E
    Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm².
    E-nr.
    2180834
  • 2
    KM07E - Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 3x16mm²  4x10mm².
    KM07E
    Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 3x16mm² 4x10mm².
    E-nr.
    2180831
  • 3
    KZ060 - Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st
    KZ060
    Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st
    E-nr.
    2180845
  • 4
    KM11B - Jordplint
    KM11B
    Jordplint
    E-nr.
    2180837
  • 5
    KM07N - Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 3x16mm²  4x10mm².
    KM07N
    Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 3x16mm² 4x10mm².
    E-nr.
    2180817

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00