The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Avgre­nings­plintar
    • KH25C
    EAN
    3250613780203
    E-nr.
    2290908
    Förp
    5 St
    • Avgre­nings­plintar

    Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,4 utgående per pol, Enkelledare 1,5 till 25mm² KH25C

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,4 utgående per pol, Enkelledare 1,5 till 25mm²

    KH25C

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      65,90 mm
    • Bredd
      102,40 mm
    • Djup
      45,50 mm
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      1.5 - 25 mm²
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      5

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACh-certifikat KH25C
    PDF
    RoHS-certifikat KH25C
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KH25C | Hager Sverige

      Produktbild KH25C

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KH25C | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KH25C

      Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,4 utgående per pol, Enkelledare 1,5 till 25mm²

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

      PDF
      2,62 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      K65 - Avgreningsplint 1-polig, 1x35mm²/4x25mm²
      K65
      Avgreningsplint 1-polig, 1x35mm²/4x25mm²
      E-nr.
      2290905
    • 2
      KH45A - Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,2 utgående per pol,  Enkelledare 25 till 25mm²
      KH45A
      Avgreningsplint, 5-Polig, petsäker, 2 utgående per pol, Enkelledare 25 till 25mm²
      E-nr.
      2281102
    • 3
      KH24C - Avgreningsplint petsäker och 4-polig, 4 ledare per pol 1,5-25mm², 5 modulplatser
      KH24C
      Avgreningsplint, 4-Polig, petsäker, 4 utgående per pol, Enkelledare 1, 5 till 25mm²
      E-nr.
      2282951

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group