The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Avgre­nings­plintar
  • K65
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Avgreningsplint 1-polig, 1x35mm²/4x25mm² K65

EAN
4010330710384
E-nr.
2290905
Förp
4 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Avgreningsplint 1-polig, 1x35mm²/4x25mm²

K65

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    53 mm
  • Bredd
    56 mm
  • Djup
    40 mm
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    1.5 - 35 mm²
Elekt­risk ström
  • Märkström
    100 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat K65
PDF
Hager RoHS-certifikat K65
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild K65 | Hager Sverige

    Produktbild K65

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad K65 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad K65

    Avgreningsplint 1-polig, 1x35mm²/4x25mm²

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    3
  • 1
    KH25C - Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,4 utgående per pol,  Enkelledare 1,5 till 25mm²
    KH25C
    Avgreningsplint, 5-Polig, petsäker, 4 utgående per pol, Enkelledare 1, 5 till 25mm²
    E-nr.
    2290908
  • 2
    KH24C - Avgreningsplint petsäker och 4-polig, 4 ledare per pol 1,5-25mm², 5 modulplatser
    KH24C
    Avgreningsplint, 4-Polig, petsäker, 4 utgående per pol, Enkelledare 1, 5 till 25mm²
    E-nr.
    2282951
  • 3
    KH45A - Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,2 utgående per pol,  Enkelledare 25 till 25mm²
    KH45A
    Avgreningsplint, 5-Polig, petsäker, 2 utgående per pol, Enkelledare 25 till 25mm²
    E-nr.
    2281102

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00