The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
  • KDN450D
  • Norm­kom­po­nenter
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Fasskena 3-fas + N, 16mm² 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning KDN450D

Fasskena 3-fas och nolla , KDN450D (E-nr: 2106092) 16mm², 12 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
EAN
3250613741075
E-nr.
2106092
Förp
25 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Fasskena 3-fas + N, 16mm² 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning

KDN450D

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
  • KZN024

    Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

    0,00 kr  / *
  • KZ059

    Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Dimen­sioner
  • Längd
    210 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    16 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Fass­kena med gaffel
Kapa­citet
  • Antal moduler
    12

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACh-certifikat KDN450D
PDF
Hager RoHS-certifikat KDN450D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KDN450D | Hager Sverige

    Produktbild KDN450D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KDN450D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KDN450D

    Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 12 moduler lång

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

    Ljusbågsdetektor (AFDD)

    Löser ut då gnistor flyger

    PDF
    2,81 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN180B
    Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
    E-nr.
    2108583
  • 2
    ZM14C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 4-fält
    ZM14C
    Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 4-fält
    E-nr.
    2284160
  • 3
    KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
    KCF668L
    Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
    E-nr.
    2106028
  • 4
    KDN381B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
    KDN381B
    Fasskena 3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkont på 1/2 modul, 16mm², 57m
    E-nr.
    2108591
  • 5
    KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    KD304M
    Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    E-nr.
    3137536

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00