The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KD199D
    Fasskena 1-fas KD199D (E-nr 2283634), 10mm², längd 191 mm för diazed (smältsäkringar) socklar på samma rad.
    EAN
    3250613740344
    E-nr.
    2283634
    Förp
    10 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Fasskena 1-fas, 10mm², längd 191 mm för diazed socklar KD199D

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fasskena 1-fas, 10mm², längd 191 mm för diazed socklar

    KD199D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1,60 mm
    • Bredd
      6,30 mm
    • Längd
      191 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KD199D
    PDF
    RoHS-certifikat KD199D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KD199D | Hager Sverige

      Produktbild KD199D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KD199D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KD199D

      Fasskena 1P 10mm² längd 191mm

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KCL368L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 3 rader.
      KCL368L
      Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 3 rader..
      E-nr.
      2106031
    • 2
      KDN463B - Fasskena 4-polig, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN463B
      Fasskena 4-poliga, 10mm² , 57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108594
    • 3
      KDN380A - Fasskena 3-fas, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380A
      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108589
    • 4
      KDN363F - Fasskena 3-fas, 10mm², 12 moduler lång. För 4-polig jordfelsbrytare och 8st dvb
      KDN363F
      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p
      E-nr.
      2108598
    • 5
      KDN181B - Fasskena 1-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
      KDN181B
      Fasskena 1-fas, för dvärgbrytare med hjälpkontakt, 16mm², 57moduler/1 meter lång.
      E-nr.
      2108584

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group