The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KC325
    Överkopplingsbygel 3-fas KC325 (E-nr 2290917) 10mm², längd 125mm. För sammankoppling mellan rader i normcentraler med radavstånd 125mm. Finns som 1 eller 3-fas. Passar till centraler Golf (VF), Gamma (GD) och Volta (VU) samt till FW-skåpen.
    EAN
    3250613730079
    E-nr.
    2290917
    Förp
    25 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Överkopplingsbygel 3-fas, 10mm², längd 125mm för sammankoppling mellan 2 rader KC325

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Överkopplingsbygel 3-fas, 10mm², längd 125mm för sammankoppling mellan 2 rader

    KC325

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,60 W
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      10 - 10 mm²
    Kabel
    • Kabel­längd
      0,12 m
    Dimen­sioner
    • Längd
      125 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KC325 | Hager Sverige

      Produktbild KC325

    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN363B - Fasskena 3-fas, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363B
      Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär
      E-nr.
      2108588
    • 2
      KDN463A - Fasskena 4-polig, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN463A
      Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108593
    • 3
      KZN021 - Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      KZN021
      Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108601
    • 4
      KDN181B - Fasskena 1-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
      KDN181B
      Fasskena 1-fas, för dvärgbrytare med hjälpkontakt, 16mm², 57moduler/1 meter lång.
      E-nr.
      2108584
    • 5
      KDN380B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380B
      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108590

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group