Avgr.pl 1-pol , 1,5-25 mm² • K03SN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Avgre­nings­plintar
  • K03SN
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

1
1
K03SN - Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
K03SN
Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²

Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²

K03SN

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm² K03SN

EAN
4010330711008
E-nr.
2282947
Förp
20 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­lock för skenan­slut­ning 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skydds­lock för skenan­slut­ning
  • K01A

    Täcklock för K02SN

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    52 mm
  • Bredd
    30 mm
  • Djup
    49 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration K03SN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K03SN (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild K03SN | Hager Sverige

    Produktbild K03SN

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-27 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-27

    PDF
    161,88 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    K1LA - Skarvstycke för avgreningsplintar
    K1LA
    Skarvstycke för avgreningsplintar
    E-nr.
    2290914
  • 2
    K02SN - Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K02SN
    Avgreningsplint 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    E-nr.
    2290901
  • 3
    K18SN - Avgreningsplint 2-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K18SN
    Avgreningsplint 2-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    E-nr.
    2290902
  • 4
    K28N - Avgreningsplint 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K28N
    Avgreningsplint 4-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    E-nr.
    2282949
  • 5
    K37N - Avgreningsplint 5-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K37N
    Avgreningsplint 5-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    E-nr.
    2282950

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00