Skarvstycke för avgreningsplintar K1LA
EAN
4010330710087
E-nr.
2290914
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Halogenfri
Ja
Upptäck våra andra produkter i detta sortiment
-
5
-
1K02SNAvgreningsplint 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²E-nr.2290901
-
2K03SNAvgreningsplint 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²E-nr.2282947
-
3K18SNAvgreningsplint 2-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²E-nr.2290902
-
4K28NAvgreningsplint 4-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²E-nr.2282949
-
5K37NAvgreningsplint 5-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²E-nr.2282950